Spejlfolier, 0.41 m x 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 40 W
62000001
EL: 7235863963,
VVS: 345962040
Application: Other heating
Application: Other heating
Bruttovægt | 0.5 Kilogram |
Nettovægt | 0.495 Kilogram |
Volume | 2.951 Liter |
EAN nr. | 5703466180693 |
Bruttovægt | 0.5 Kilogram |
Nettovægt | 0.495 Kilogram |
Volume | 2.951 Liter |
EAN nr. | 5703466180693 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Other heating |
Certificeringsfirma |
CE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIfoil™ Mirror 40W 230V 0,410x0,524m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Dækningsområde [m²] | 0.22 m² |
Element IP-klasse | 44 |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 2 |
Godkendelse |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Kabelmodstand [ohm] | 1322 |
Kold tilledning dimension [mm²] | 0.5 mm² |
Måttebredde [m] | 0.5 m |
Måtteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Måttelængde [m] | 0.41 m |
Pakke, bredde [mm] | 420 mm |
Pakke, dybde [mm] | 534 mm |
Pakke, højde [mm] | 10 mm |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Produktoplysninger | DEVIfoil™ Mirror |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 2 |
Tilledning længde [m] | 1 m |
Tykkelse [mm] | 0.8 mm |
Type | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nej |
Varemærke | DEVI by Danfoss |
Varmeeffekt [W] | 40 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ydre kappe | Polyetylen |
Afkortet | Nej |
Applikation | Other heating |
Certificeringsfirma |
CE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIfoil™ Mirror 40W 230V 0,410x0,524m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Dækningsområde [m²] | 0.22 m² |
Element IP-klasse | 44 |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 2 |
Godkendelse |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Kabelmodstand [ohm] | 1322 |
Kold tilledning dimension [mm²] | 0.5 mm² |
Måttebredde [m] | 0.5 m |
Måtteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Måttelængde [m] | 0.41 m |
Pakke, bredde [mm] | 420 mm |
Pakke, dybde [mm] | 534 mm |
Pakke, højde [mm] | 10 mm |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Produktoplysninger | DEVIfoil™ Mirror |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 2 |
Tilledning længde [m] | 1 m |
Tykkelse [mm] | 0.8 mm |
Type | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nej |
Varemærke | DEVI by Danfoss |
Varmeeffekt [W] | 40 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ydre kappe | Polyetylen |