Spejlfolier, 0.27 m x 0.4 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 175 W
62000000
EL: 7235863950,
VVS: 345962017
Application: Other heating
Application: Other heating
Bruttovægt | 0.32 Kilogram |
Nettovægt | 0.317 Kilogram |
Volume | 1.468 Liter |
EAN nr. | 5703466180686 |
Bruttovægt | 0.32 Kilogram |
Nettovægt | 0.317 Kilogram |
Volume | 1.468 Liter |
EAN nr. | 5703466180686 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Other heating |
Certificeringsfirma |
CE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIfoil™ Mirror 17,5W 230V 0,274x0,358m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Dækningsområde [m²] | 0.1 m² |
Element IP-klasse | 44 |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 2 |
Godkendelse |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Kabelmodstand [ohm] | 3023 |
Kold tilledning dimension [mm²] | 0.5 mm² |
Måttebredde [m] | 0.4 m |
Måtteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Måttelængde [m] | 0.27 m |
Pakke, bredde [mm] | 310 mm |
Pakke, dybde [mm] | 370 mm |
Pakke, højde [mm] | 10 mm |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Produktoplysninger | DEVIfoil™ Mirror |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 2 |
Tilledning længde [m] | 1 m |
Tykkelse [mm] | 0.8 mm |
Type | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nej |
Varemærke | DEVI by Danfoss |
Varmeeffekt [W] | 175 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ydre kappe | Polyetylen |
Afkortet | Nej |
Applikation | Other heating |
Certificeringsfirma |
CE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIfoil™ Mirror 17,5W 230V 0,274x0,358m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Dækningsområde [m²] | 0.1 m² |
Element IP-klasse | 44 |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 2 |
Godkendelse |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Kabelmodstand [ohm] | 3023 |
Kold tilledning dimension [mm²] | 0.5 mm² |
Måttebredde [m] | 0.4 m |
Måtteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Måttelængde [m] | 0.27 m |
Pakke, bredde [mm] | 310 mm |
Pakke, dybde [mm] | 370 mm |
Pakke, højde [mm] | 10 mm |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Produktoplysninger | DEVIfoil™ Mirror |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 2 |
Tilledning længde [m] | 1 m |
Tykkelse [mm] | 0.8 mm |
Type | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nej |
Varemærke | DEVI by Danfoss |
Varmeeffekt [W] | 175 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ydre kappe | Polyetylen |