DEVItronic™, 160 W, Forsyningsspænding [V] AC: 240, 250 mm

60802451

EL: 7278930811

Application: Other heating

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.82 Kilogram
Nettovægt 0.812 Kilogram
Volume 1.425 Liter
EAN nr. 5703435011034

 

Applikation Other heating
Bredde [mm] 116 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Description DEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
Dybde [mm] 33 mm
Element IP-klasse 55
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 240 V
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Højde [mm] 250 mm
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [m] 0.03 m
Malingsfarve Sort
Pakke, bredde [mm] 125 mm
Pakke, dybde [mm] 285 mm
Pakke, højde [mm] 40 mm
Produktgruppe Other Heating Products
Produktoplysninger DEVItronic™
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Type DEVItronic™
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 160 W
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality