DEVItronic™, 70 W, Forsyningsspænding [V] AC: 240, 142 mm

60801156

EL: 7278930785

Application: Other heating

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.61 Kilogram
Nettovægt 0.604 Kilogram
Volume 0.77 Liter
EAN nr. 5703435010556

 

Applikation Other heating
Bredde [mm] 72 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Description DEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Dybde [mm] 57 mm
Element IP-klasse 55
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 240 V
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Højde [mm] 142 mm
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [m] 0.06 m
Malingsfarve Sort
Pakke, bredde [mm] 80 mm
Pakke, dybde [mm] 175 mm
Pakke, højde [mm] 55 mm
Produktgruppe Other Heating Products
Produktoplysninger DEVItronic™
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Type DEVItronic™
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 70 W
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality