Overvågningsenhed, PR-SC4 Direct

300B4324

Anvendelsesområde: Overvågning, alarm, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 448 Gram
Nettovægt 445 Gram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5715162508473

 

Analoge indgange (AI) [pc] 4 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Overvågning, alarm
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 6 stk.
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temperatur
Godkendelse CE
UA
cURus recognized
Identisk produkt 300B4325
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Enkeltpakke
Prod. funkt. Alarmhåndtering
Produktgruppe Telemetry device
Produktnavn Overvågningsenhed
Type PR-SC4 Direct
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality