Skueglas, LLG 335

2512+050

Type: LLG 335

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.956 Kilogram
Nettovægt 9.76 Kilogram
Volume 25.073 Liter
EAN nr. 5702428200318

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
Indeholder batterier No
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Maks. driftstryk [bar] 25 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas
Produktoplysninger Væskestandsglas
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 335
Udstyr Svejsenipler

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality