Sikkerhedsventil, BSV 8, G, 19 bar

2416+225

Tilslutningstype, tilgang: G, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.644 Kilogram
Nettovægt 1.563 Kilogram
Volume 1.215 Liter
EAN nr. 5702428192828

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Certificeret udledningskoefficient 0.43 kg
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Gennemstrømningsareal [in2] 0.078 in²
Gennemstrømningsareal [mm2] 50 mm²
Indeholder batterier No
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Løft [mm] 1.45 mm
Nom. dia. DN < 15
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Safety relief valves
Produktnavn Sikkerhedsventil
Produktoplysninger Sikkerhedsventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømningsdiameter [in] 0.315 in
Strømningsdiameter [mm] 8 mm
Temp.område m. sikkerhedsventil [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område m. sikkerhedsventil [°C] [Min.] -30 °C
Temp.område m. sikkerhedsventil [°F] [Maks.] 212 °F
Temp.område m. sikkerhedsventil [°F] [Min.] -22 °F
Temp.område med POV [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område med POV [°C] [Min.] -50 °C
Temp.område med POV [°F] [Maks.] 212 °F
Temp.område med POV [°F] [Min.] -58 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Tilslutn. str. tilgang 3/4
Tilslutn. størrelse for udgang 1
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsstørrelse [mm] 8 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 5/16 in
Tilslutningstype G
Tilslutningstype, tilgang G
Trykcertifikat Danfoss-certifikat inkluderet
Trykindstilling [bar] 19 bar
Trykindstilling [psig] 276 psig
Type BSV 8

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality