Tilbehør, Easy Installation

19805076

EL: 7239802072,  VVS: 345959035

Aluminium tape 38mm x 50m 2-farvet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.34 Kilogram
Nettovægt 0.337 Kilogram
Volume 0.547 Liter
EAN nr. 5703435003053

 

Anvendes til produkt DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Applikation Pipe / tank frost protection
Cold store
Varmt brugsvand
Roof frost protection
Description Aluminium tape 38mm x 50m 2-farvet
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [m] 50 m
Pakke, bredde [mm] 32 mm
Pakke, dybde [mm] 120 mm
Pakke, højde [mm] 120 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Tape aluminium 38 MM x 50 M
Type Easy Installation
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality