ABN aktuator, Fleksibel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NC (normalt lukket), 1.000 m

193B2147

VVS: 460952509

Termoaktuator ABN-FBH 230V NC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.118 Kilogram
Nettovægt 0.116 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN nr. 5702425082535

 

Aktuatortype ABN-FBH
Description Termoaktuator ABN-FBH 230V NC
Energiforbrug [W] 1 W
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabellængde [m] 1 m
Produktgruppe ABN-FBH
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Tilbehør sæt no adapter
Tilslutningsstørrelse Fleksibel
Type ABN Actuator
Ventilfunktion NC (normalt lukket)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality