Energimålere, Supercal 5, Opvarmning og køling, net

187F8308

Energy calculator

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.69 Kilogram
Nettovægt 0.63 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN nr. 5702424691288

 

Applikation Opvarmning og køling
Approval authority MID
Description Energy calculator
Diameter [mm] [Maks.] 1200 mm
Diameter [mm] [Min] 600 mm
Displaytype LCD
Energienhed MWh
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
For flow meter SONO3500 CT
Forsyningsspændingstype net
Grænseflademodul åbning 1 No interface module
Installation Return
Integreret kommunikation M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Miljøklasse E1 / M1
Produktgruppe Energy meters
Pulsværdivolumen [l/puls] 100 l/pulse
qp [m³/h] [Max] 10000 m³/h
qp [m³/h] [Min] 2150 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Supercal 5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality