Energimålere, Supercal 5, Opvarmning og køling, net

187F8306

Energy calculator

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.69 Kilogram
Nettovægt 0.63 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN nr. 5702424691264

 

Applikation Opvarmning og køling
Approval authority MID
Description Energy calculator
Diameter [mm] [Maks.] 1200 mm
Diameter [mm] [Min] 600 mm
Displaytype LCD
Energienhed MWh
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
For flow meter SONO3500 CT
Forsyningsspænding [V] DC 4 V
Forsyningsspændingstype net
Grænseflademodul åbning 1 No interface module
Installation Return
Integreret kommunikation M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Miljøklasse E1 / M1
Produktgruppe Energy meters
Pulsværdivolumen [l/puls] 10 l/pulse
qp [m³/h] [Max] 1500 m³/h
qp [m³/h] [Min] 250 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Supercal 5
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality