Energimålere, Supercal 5, Opvarmning og køling, batteri D-celle

187F8301

Energy calculator

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.75 Kilogram
Nettovægt 0.69 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN nr. 5702424634506

 

Applikation Opvarmning og køling
Approval authority MID
Description Energy calculator
Diameter [mm] [Maks.] 350 mm
Diameter [mm] [Min] 200 mm
Displaytype LCD
Energienhed MWh
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
For flow meter SONO3500 CT
Forsyningsspænding [V] DC 4 V
Forsyningsspændingstype batteri D-celle
Grænseflademodul åbning 1 No interface module
Installation Fremløb
Integreret kommunikation M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Miljøklasse E1 / M1
Produktgruppe Energy meters
Pulsværdivolumen [l/puls] 10 l/pulse
qp [m³/h] [Max] 1500 m³/h
qp [m³/h] [Min] 250 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Supercal 5
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality