Energimålere, SONO 3500CT, 500 mm, null: 2950, Opvarmning og køling, netenhed

187F3538

Flow meter for utility applications

Produktdetaljer

Bruttovægt 205.4 Kilogram
Nettovægt 195.5 Kilogram
Volume 737.055 Liter
EAN nr. 5702428979979

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.09
1 Primært batteri vægt kg 0.09
Applikation Opvarmning og køling
Approval authority MID
Batteriantal 1
Batterilevetid [år] 6 yr
Batteritype eller navn D Lithium
Beskyttelsesklasse IP67
Description Flow meter for utility applications
Diameter [mm] 500 mm
Displaytype LCD
Dynamic range 1:100
EEE-kategori 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-måleprincip Ultrasonisk
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 115 V
Forsyningsspændingstype netenhed
Indeholder batterier Yes
Integreret kommunikation 2 pulse output
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medie Varmeanlæg i henhold til VDI 2035
Miljøklasse E2/M1
Nøjagtighed standard Class 2 to EN1434
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Energy meters
Produktlabel Yes
Pulsværdivolumen [l/puls] 50 l/pulse
qp [m³/h] 2950 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-dossier produktnavn SONO 3500 CT
Tilslutningstyper Flange / Compact version
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type SONO 3500CT
Weight per battery 50 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality