Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.08 Kilogram
Volume 0.288 Liter
EAN nr. 5702424608569

 

Description Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Diameter [mm] 5 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballagemængde 2
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
For product type SonoMeter 40 and Supercal 5
Godkendelsesstandard MID B+D to EN1434
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Omfattet af WEEE Yes
Produktgruppe Energy meters
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehørstype Temperature senors
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Accessories
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality