1 Primary battery SUM weight Kg |
0.019 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Applikation |
Varme |
Approval authority |
MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] |
180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] |
0 °C |
Batteriantal |
1 |
Batterilevetid [år] |
15 yr |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] |
80 mm |
Displaytype |
LCD |
Dynamic range |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energienhed |
MWh |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Flow-måleprincip |
Ultrasonisk |
Forsyningsspænding [V] AC |
230 V |
Forsyningsspændingstype |
net |
Godkendelsestype |
Type approved and 1st time verified |
Grænseflademodul åbning 1 |
No interface module |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Installation |
Return |
Integreret kommunikation |
M-Bus |
IP-beskyttelsesklasse |
IP65 |
Kabelisoleringsmateriale |
Halogenfri |
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] |
5 m |
Kvs-værdier [m³/h] |
94.28 m³/h |
Log storage duration [Month] |
36 mo |
Længde [mm] |
300 mm |
Medie |
Water quality with pH 7 to 9.5 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Miljøklasse |
E2/M1 |
Nøjagtighed standard |
Class 2 to EN1434 |
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] |
93 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
5 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] |
35 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] |
-25 °C |
Produktgruppe |
Energy meters |
qc [m³/h] |
0.08 m³/h |
qi [m³/h] |
0.4 m³/h |
qp [m³/h] |
40 m³/h |
qs [m³/h] |
80 m³/h |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-dossier produktnavn |
Sono40 |
Temperaturføler, diameter [mm] |
5.2 mm |
Temperaturføler, kabellængde [m] |
5 m |
Temperaturfølertype |
Pt 500 |
Tilslutningsstørrelse |
DN 80 |
Tilslutningstyper |
Flange |
Tryk nominelt [bar] |
25 bar |
Type |
SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Weight per battery |
19 g |