Energimålere, SonoMeter 40, 50 mm, null: 15.0, Varme, batteri 2 x AA-celle
187F2044
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruttovægt | 6.756 Kg |
Nettovægt | 6.756 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN nr. | 5702424605742 |
Bruttovægt | 6.756 Kg |
Nettovægt | 6.756 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN nr. | 5702424605742 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Applikation | Varme |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
Batteriantal | 2 |
Batterilevetid [år] | 15 yr |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 50 mm |
Displaytype | LCD |
Dynamic range | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energienhed | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
Forsyningsspænding [V] DC | 4 V |
Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
Godkendelsestype | Type approved and 1st time verified |
Grænseflademodul åbning 1 | No interface module |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installation | Return |
Integreret kommunikation | Radio 868 MHz OMS |
IP-beskyttelsesklasse | IP65 |
Kabelisoleringsmateriale | Halogenfri |
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 2.5 m |
Kvs-værdier [m³/h] | 43.3 m³/h |
Log storage duration [Month] | 36 mo |
Længde [mm] | 270 mm |
Medie | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Miljøklasse | E2/M1 |
Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Produktgruppe | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.03 m³/h |
qi [m³/h] | 0.15 m³/h |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
qs [m³/h] | 30 m³/h |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-dossier produktnavn | Sono40 |
Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
Temperaturføler, kabellængde [m] | 3 m |
Temperaturfølertype | Pt 500 |
Tilslutningsstørrelse | DN 50 |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Applikation | Varme |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
Batteriantal | 2 |
Batterilevetid [år] | 15 yr |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 50 mm |
Displaytype | LCD |
Dynamic range | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energienhed | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow-måleprincip | Ultrasonisk |
Forsyningsspænding [V] DC | 4 V |
Forsyningsspændingstype | batteri 2 x AA-celle |
Godkendelsestype | Type approved and 1st time verified |
Grænseflademodul åbning 1 | No interface module |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installation | Return |
Integreret kommunikation | Radio 868 MHz OMS |
IP-beskyttelsesklasse | IP65 |
Kabelisoleringsmateriale | Halogenfri |
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] | 2.5 m |
Kvs-værdier [m³/h] | 43.3 m³/h |
Log storage duration [Month] | 36 mo |
Længde [mm] | 270 mm |
Medie | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Miljøklasse | E2/M1 |
Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Produktgruppe | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.03 m³/h |
qi [m³/h] | 0.15 m³/h |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
qs [m³/h] | 30 m³/h |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-dossier produktnavn | Sono40 |
Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
Temperaturføler, kabellængde [m] | 3 m |
Temperaturfølertype | Pt 500 |
Tilslutningsstørrelse | DN 50 |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |