Energimålere, SonoMeter 40, 15 mm, null: 0.6, Varme, batteri 2 x AA-celle

187F2000

Energy meter for commercial applications

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.868 Kilogram
Nettovægt 0.868 Kilogram
Volume 3.174 Liter
EAN nr. 5702424605308

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Applikation Varme
Approval authority MID
Approved meteorological range [°C] [Max] 180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 0 °C
Batteriantal 2
Batterilevetid [år] 15 yr
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
Diameter [mm] 15 mm
Displaytype LCD
Dynamic range 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Energienhed kWh
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow-måleprincip Ultrasonisk
Forsyningsspænding [V] DC 4 V
Forsyningsspændingstype batteri 2 x AA-celle
Godkendelsestype Type approved and 1st time verified
Grænseflademodul åbning 1 No interface module
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installation Return
Integreret kommunikation M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kabelisoleringsmateriale Halogenfri
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] 1.2 m
Kvs-værdier [m³/h] 2.27 m³/h
Log storage duration [Month] 36 mo
Længde [mm] 110 mm
Medie Water quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Miljøklasse E2/M1
Nøjagtighed standard Class 2 to EN1434
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 93 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Produktgruppe Energy meters
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-dossier produktnavn Sono40
Temperaturføler, diameter [mm] 5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m] 1.5 m
Temperaturfølertype Pt 500
Tilslutningsstørrelse G 3/4
Tilslutningstyper Gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type SonoMeter 40
UK RoHS compliance Yes
Weight per battery 19 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality