EvoFlat 4.0F, Type 2, Kobber

183B1001

EvoFlat 4.0 F2, composite, radiator heating, DHW HEX copper type 2

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.3 Kilogram
Nettovægt 10.1 Kilogram
Volume 79.909 Liter
EAN nr. 5702424546960

 

Air vent Ja
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE-mærket Out of scope
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 2 bar
Description EvoFlat 4.0 F2, composite, radiator heating, DHW HEX copper type 2
Differenstryksregulator Integreret
Dybde med kabinet [mm] 150 mm
Elektrisk tilslutning 230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 95 °C
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Kabinetmateriale EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Omfattet af WEEE No
Piping PPS composite
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stations type Type 2
Strainer Primary
Summer bypass Ja
Termisk ledeevne [W/mK] 0.039 W/m-K
Tilslutningsretning Bund
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar] 10 bar
Type EvoFlat 4.0F
UL-klassificeret Out of scope
Varmekapacitet [kW] [Max] 18 kW
Varmekapacitet [kW] [Min] 10 kW
Varmekreds - styring Termostat
Varmeregulatornavn TPC-M
Varmereguleringstype Termostatisk + differenstryk
varmeveksler, lodningsmateriale Kobber
Varmtvand, regulatornavn TPC-M
Varmtvandscirkulation Valgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max] 53 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min] 45 kW

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality