Coupling and Bell Housing

180Z4082

APP 53-92, Motor ramme størrelse: IEC 280, 1.97 in, 75 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 88.5 Kilogram
Nettovægt 50 Kilogram
Volume 700.8 Liter
EAN nr. 5715162681213

 

Applikation Desalination
Description Coupling kit APP53-92 IEC280BoWex
For product APP 53-92
Motor ramme størrelse IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality