Coupling

180Z4066

APP 53-92, Motor ramme størrelse: IEC 315, 1.97 in, 80 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 29.5 Kilogram
Nettovægt 9.6 Kilogram
Volume 67.326 Liter
EAN nr. 5715162681619

 

Applikation Desalination
Description Coupling BoWex I-100 HEW Compact
For product APP 53-92
Motor ramme størrelse IEC 315
Motor shaft diameter [in] 3.15 in
Motor shaft diameter [mm] 80 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality