Coupling and Bell Housing

180Z4043

APP 11-13, Motor ramme størrelse: IEC 250, 1.26 in, 65 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 34.5 Kilogram
Nettovægt 18.44 Kilogram
Volume 281.495 Liter
EAN nr. 5715162680872

 

Applikation Desalination
Description Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65
For product APP 11-13
Motor ramme størrelse IEC 250
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality