Coupling and Bell Housing

180Z4003

iSave 50-70, Motor ramme størrelse: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.814 Kilogram
Nettovægt 5.263 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN nr. 5715162676936

 

Applikation Desalination
Description Accessory for iSave 50-70
For product iSave 50-70
Motor ramme størrelse IEC 200
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing
Accessory for iSave 50-70

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality