Pump connection

180Z1991

Driftstryk [barg] [Maks.]: 10, Længde [mm]: 61, 76.10 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.57 Kilogram
Nettovægt 1.182 Kilogram
Volume 3.365 Liter
EAN nr. 5715162677285

 

Description Inlet APP 53-92 series 8 or higher
Driftstryk [barg] [Maks.] 10 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 145 psig
Husets materiale Super Duplex
Indvendig diameter [mm] 87.8 mm
Inner diameter [in] 3.46 in
Længde [mm] 61 mm
Længde [″] 2.4 in
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality