Anti drip water mist nozzle

180Z1950

Flow [gpm]: 0.061, null: 0.23, Driftstryk [barg] [Maks.]: 70, Driftstryk [psig] [Maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.011 Kilogram
Nettovægt 0.009 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN nr. 5715162680056

 

Description Water mist nozzles with anti-drip
Driftstryk [barg] [Maks.] 70 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1000 psig
Dysestørrelse [in] 0.023 in
Dysestørrelse [mm] 0.6 mm
Flow [gph] 3.66 gal/h
Flow [gpm] 0.061 gal/min
Flow [l/h] 13.8 l/h
Flow [l/min] 0.23 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spray angle 60º
Type Nozzle
Typebetegnelse Anti drip water mist nozzle

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality