Water mist nozzle

180Z1926

Flow [gpm]: 0.760, null: 2.87, Driftstryk [barg] [Maks.]: 130, Driftstryk [psig] [Maks.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.011 Kilogram
Nettovægt 0.009 Kilogram
Volume 0.018 Liter
EAN nr. 5715162682647

 

Description Water Mist Nozzles
Driftstryk [barg] [Maks.] 130 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1900 psig
Flow [gph] 45.6 gal/h
Flow [gpm] 0.76 gal/min
Flow [l/h] 172 l/h
Flow [l/min] 2.87 l/min
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spray angle 60º
Type Nozzle
Typebetegnelse Water mist nozzle

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality