Coupling and Bell Housing

180Z0455

APP 11-13, Motor ramme størrelse: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 16.239 Kilogram
Nettovægt 10.7 Kilogram
Volume 214.825 Liter
EAN nr. 5715162676783

 

Applikation Desalination
Description Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60
For product APP 11-13
Motor ramme størrelse IEC 225
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality