Coupling and Bell Housing

180Z0445

APP 16-19+22, Motor ramme størrelse: IEC 160, 1.57 in, 42 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.45 Kilogram
Nettovægt 6.682 Kilogram
Volume 214.14 Liter
EAN nr. 5715162678541

 

Applikation Desalination
Description Coupling kit IEC 160/Ø350/Ø42
For product APP 16-19+22
Motor ramme størrelse IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality