Coupling and Bell Housing

180Z0443

APP 16-19+22, Motor ramme størrelse: IEC 200, 1.57 in, 55 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.277 Kilogram
Nettovægt 8.845 Kilogram
Volume 44.986 Liter
EAN nr. 5715162678213

 

Applikation Desalination
Description Coupling kit IEC 200/Ø400/Ø55
For product APP 16-19+22
Motor ramme størrelse IEC 200
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality