Coupling and Bell Housing

180Z0441

APP 16-19+22, Motor ramme størrelse: IEC 250, 1.57 in, 65 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 19.784 Kilogram
Nettovægt 17 Kilogram
Volume 212.356 Liter
EAN nr. 5715162678503

 

Applikation Desalination
Description Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65
For product APP 16-19+22
Motor ramme størrelse IEC 250
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality