Coupling and Bell Housing

180Z0440

APP 16-19+22, Motor ramme størrelse: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.815 Kilogram
Nettovægt 22.2 Kilogram
Volume 209.258 Liter
EAN nr. 5715162677902

 

Applikation Desalination
Description Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75
For product APP 16-19+22
Motor ramme størrelse IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality