Pump connection

180Z0297

Driftstryk [barg] [Maks.]: 10, Længde [mm]: 89, 60.3 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.654 Kilogram
Nettovægt 0.64 Kilogram
Volume 0.63 Liter
EAN nr. 5715162677872

 

CE-mærket Out of scope
Description Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure.
Driftstryk [barg] [Maks.] 10 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 145 psig
For hose size 2.0 in
Husets materiale Super Duplex
Indeholder batterier No
Længde [mm] 89 mm
Længde [″] 3.5 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality