Coupling

180Z0270

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor ramme størrelse: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.796 Kilogram
Nettovægt 11.526 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN nr. 5715162676356

 

Applikation Desalination
Description Coupling APP21-APP30 Softex IEC280
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Motor ramme størrelse IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality