Coupling

180Z0268

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor ramme størrelse: IEC 225, 1.57 in, 60 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.059 Kilogram
Nettovægt 4.79 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN nr. 5715162678466

 

Applikation Desalination
Description APP21-30 Coupling Softex 60H7-40H7
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Motor ramme størrelse IEC 225
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality