Produktdetaljer

Bruttovægt 10 Kilogram
Nettovægt 8.888 Kilogram
Volume 30.927 Liter
EAN nr. 5715162677469

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
CE-mærket Out of scope
Description High-pressure hose with 2" victaulic connections
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Hose length [in] 70 in
Hose length [m] 1.78 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Indvendig diameter [mm] 50 mm
Inner diameter [in] 2 in
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rør montering 2.5 in Vic.
Type Hose
Typebetegnelse Hose
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality