Produktdetaljer

Bruttovægt 22.5 Kilogram
Nettovægt 6.5 Kilogram
Volume 175.2 Liter
EAN nr. 5702428793971

 

CE-mærket Out of scope
Description 3 in low-pressure hosekit with 3in Victaulic20bar
Driftstryk [barg] [Maks.] 20 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 290 psig
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.14 m
Hose materials NBR1 · EN12115
Hose type TW 75 - EN12115 · NBR1 · 5D · Ω/T · EN1761
Hosetails material Super Duplex
Indeholder batterier No
Indvendig diameter [mm] 75 mm
Inner diameter [in] 2.95 in
Længde [m] 2.14 m
Længde [″] 84 in
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rør montering 3.0 in Vic.
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Type Hose
Typebetegnelse Hose
UL-klassificeret Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality