Coupling

180Z0248

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor ramme størrelse: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.677 Kilogram
Nettovægt 3.531 Kilogram
Volume 3.408 Liter
EAN nr. 5715162675946

 

Applikation Desalination
Description APP 5.1-10.2 ; APP 11-13; iSave 50-70
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Motor ramme størrelse IEC 200
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality