Coupling

180Z0247

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor ramme størrelse: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.904 Kilogram
Nettovægt 3.5 Kilogram
Volume 3.329 Liter
EAN nr. 5715162676745

 

Applikation Desalination
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex IEC180
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Motor ramme størrelse IEC 180
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality