Coupling

180Z0246

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor ramme størrelse: IEC 160, 1.26 in, 42 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.922 Kilogram
Nettovægt 0.866 Kilogram
Volume 1.664 Liter
EAN nr. 5715162676165

 

Applikation Desalination
Description Softex APP 5.1-10.2 ; APP 11-13 , iSave 40
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Motor ramme størrelse IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality