Coupling

180Z0244

APP 0.6-3.5, Motor ramme størrelse: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.422 Kilogram
Nettovægt 0.38 Kilogram
Volume 0.67 Liter
EAN nr. 5715162676981

 

Applikation Desalination
Description Coupling Softex APP 0.6-3.5, iSave 21
For product APP 0.6-3.5
Motor ramme størrelse IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling
Typebetegnelse Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality