Produktdetaljer

Bruttovægt 2.6 Kilogram
Nettovægt 1.5 Kilogram
Volume 4.32 Liter
EAN nr. 5715162676448

 

Bending radius [in] 6.08 in, max. 180°
Bending radius [mm] 152 mm, max. 180°
CE-mærket Out of scope
Description High-pressure hose with 1" victaulic connections
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Hose length [in] 45.7 in
Hose length [m] 1.16 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Indvendig diameter [mm] 25.4 mm
Inner diameter [in] 1 in
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rør montering 1.5 in Vic.
Type Hose
Typebetegnelse Hose
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality