Coupling and Bell Housing

180Z0217

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motor ramme størrelse: IEC 160, 1.26 in, 42 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.328 Kilogram
Nettovægt 5.014 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN nr. 5715162677247

 

Applikation Desalination
Industrial Water
Description APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Motor ramme størrelse IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality