Pump connection

180Z0166

Driftstryk [barg] [Maks.]: 83, Længde [mm]: 103, 60.30 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.924 Kilogram
Nettovægt 0.895 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN nr. 5715162676400

 

CE-mærket Out of scope
Description Pump connector
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Gevind M42
Husets materiale Super Duplex
Indeholder batterier No
Længde [mm] 103 mm
Længde [″] 4.05 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 5.1-10.2
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality