Produktdetaljer

Bruttovægt 5.975 Kilogram
Nettovægt 5.2 Kilogram
Volume 10.53 Liter
EAN nr. 5715162676523

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
Description High pressure hose with 2" victualic connections
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Hose length [in] 49 in
Hose length [m] 1.25 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Indvendig diameter [mm] 50 mm
Inner diameter [in] 2 in
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rør montering 2.0 in Vic.
Type Hose
Typebetegnelse Hose

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality