Pump connection

180Z0061

Driftstryk [barg] [Maks.]: 10, Længde [mm]: 116, 89.00 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.56 Kilogram
Nettovægt 0.3 Kilogram
Volume 5.88 Liter
EAN nr. 5715162677704

 

CE-mærket Out of scope
Description Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure.
Driftstryk [barg] [Maks.] 10 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 145 psig
For hose size 3.0 in
Husets materiale Super Duplex
Indeholder batterier No
Længde [mm] 116 mm
Længde [″] 4.57 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 21-30
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality