Pump connection

180Z0059

Driftstryk [barg] [Maks.]: 10, Længde [mm]: 60, 60.3 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.4 Kilogram
Nettovægt 0.354 Kilogram
Volume 0.653 Liter
EAN nr. 5715162677667

 

CE-mærket Out of scope
Description Pump connector
Driftstryk [barg] [Maks.] 10 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 145 psig
Husets materiale Duplex
Indeholder batterier No
Inside thread M42
Længde [mm] 60 mm
Længde [″] 2.83 in
Outside thread 2.0 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 11-13
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality