Coupling and Bell Housing

180Z0002

PAH 2-12,5, Motor ramme størrelse: IEC 71, 0.63 in, 14 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.936 Kilogram
Nettovægt 0.805 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5715162674888

 

Applikation Industrial Water
Description Coupling kit IEC71/PAH 2-12,5
For product PAH 2-12,5
Motor ramme størrelse IEC 71
Motor shaft diameter [in] 0.55 in
Motor shaft diameter [mm] 14 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Coupling and Bell Housing
Typebetegnelse Coupling and Bell Housing

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality