Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1025

Flow [gpm] [Maks.]: 32.000, Flow [l/min] [Maks.]: 120.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 3/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.145 Kilogram
Nettovægt 7.089 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN nr. 5715162674130

 

Applikation Industrial
Description VDHT BL3 3/4 NC BSP N
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Flow [gpm] [Maks.] 32 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 120 l/min
Godkendelse UL
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 35 mm
Tilslutn. str. tilgang 3/4
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT BL3 3/4-3/4 NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality