Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Flow [gpm] [Maks.]: 0.700, Flow [l/min] [Maks.]: 5.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 30, Driftstryk [psig] [Maks.]: 435, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 1/4 in, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/4 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.538 Kilogram
Nettovægt 0.5 Kilogram
Volume 0.723 Liter
EAN nr. 5715162496343

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3.5 E 2/2 NC
Drift Direct
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 30 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 0 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 435 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 0 psig
Flow [gpm] [Maks.] 0.7 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 5 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NC
Husets materiale AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Lukketid [ms] [Maks.] 200 ms
Lukketid [ms] [Min.] 100 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDH
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/4 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT 3,5 MM NC
UK RoHS compliance Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 200 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 100 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality