Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

180L1004

Flow [gpm] [Maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks.]: 150, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2000, Standardtilslutning: NPT

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.998 Kilogram
Nettovægt 1.7 Kilogram
Volume 3.447 Liter
EAN nr. 5715162675816

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
Description VDHT 1 EA NC NPT N
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2000 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
Flow [gpm] [Maks.] 40 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 150 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NC
Godkendelse UL
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 2000 ms
Lukketid [ms] [Min.] 1200 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning NPT
Stempeldiameter Ø [mm] 35 mm
Tilslutn. str. tilgang 1 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT 1 EA NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Åbningstid [ms] [Maks.] 900 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 500 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality