Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Flow [gpm] [Maks.]: 0.5, Flow [l/min] [Maks.]: 2, Driftstryk [barg] [Maks.]: 80, Driftstryk [psig] [Maks.]: 1150, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 1/4 in, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/4 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.392 Kilogram
Nettovægt 1.25 Kilogram
Volume 1.643 Liter
EAN nr. 5715162673805

 

Antal veje 3/2
Applikation Industrial
Description VDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Drift Direct
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 1 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1150 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 15 psig
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Flow [gpm] [Maks.] 0.5 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 2 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NO
NC
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 250 ms
Lukketid [ms] [Min.] 250 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/4 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 3/2
Typebetegnelse VDHT 2 E 3/2 NC-NO
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 250 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 250 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality